Эти кабели питания с блокировкой идеально подходят для питания вашего оборудования с высоким напряжением/сильным током. На одном конце вилка подключается к розетке с замком NEMA L5-15R, а на другом конце разъём IEC60320 C13 может питать мониторы, компьютеры, принтеры, сканеры, телевизоры, звуковые системы и многие другие устройства и приборы, которые имеют вход IEC60320 C14. Кроме того, этот кабель питания оснащён вилкой с поворотным замком, которая поворачивается, чтобы зафиксироваться в соответствующей розетке.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4ft (1.2m) кабель питания, разъём с блокировкой NEMA L5-15P - IEC320 C13, 14AWG 125 В/15 А, чёрный
#156634
#156634
US$15.00
FS P/N: PL515C13-15AFS P/N: PL515C13-15A
Заказы 15
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 09 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
4ft (1.2m) кабель питания, разъём с блокировкой NEMA L5-15P - IEC320 C13 14AWG 125 В/15 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
LOCKING NEMA L5-15P
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
100-125V
Макс. входной ток
15A
Общая длина
4ft (1.2m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
14AWG
Наружный диаметр кабеля
9.3 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
Y***a
United States
May 01, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0A***s
Australia
January 26, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели