Кабель FS для Mellanox MC2206310-015, совместимый с QSFP+, представляет собой оптоволокно прямого подключения с разъемами QSFP+ и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот кабель AOC соответствует стандартам SFF-8436 QSFP+ MSA, InfiniBand FDR10.
Это экономически эффективное решение по сравнению с использованием дискретных оптических приемопередатчиков и оптических коммутационных кабелей и подходит для соединения 40 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ AOC
#155660
#155660
US$105.00
FS P/N: QSFP-40G-AO15FS P/N: QSFP-40G-AO15
Заказы 101
Отзывы 5
Вопросы 2
10 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
FS совместимы с Mellanox MC2206310-015, 40G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (15 м, QSFP+ to QSFP+)
Описание
Артикул Mellanox (IB)
MC2206310-015
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7.5mm
Длинна кабеля
15m (49.2ft)
Материал оболочки
OFNP
Commercial Коммерческий температурный диапазон Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, InfiniBand FDR10
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
FS совместимы с Mellanox MC2206310-015, 40G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (15 м, QSFP+ to QSFP+)
Кабель FS для Mellanox MC2206310-015, совместимый с QSFP+, представляет собой оптоволокно прямого подключения с разъемами QSFP+ и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот кабель AOC соответствует стандартам SFF-8436 QSFP+ MSA, InfiniBand FDR10.
Это экономически эффективное решение по сравнению с использованием дискретных оптических приемопередатчиков и оптических коммутационных кабелей и подходит для соединения 40 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Описание
Артикул Mellanox (IB)
MC2206310-015
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7.5mm
Длинна кабеля
15m (49.2ft)
Материал оболочки
OFNP
Commercial Коммерческий температурный диапазон Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, InfiniBand FDR10
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$105.00
10 на глобальном складе