Активный оптический кабель Mellanox MFA1A00-E030, совместимый с QSFP28, представляет собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами QSFP28 и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот сертификат сертификации соответствует стандартам QSFP28 MSA и RoHS-6. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических кабелей, которое подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
30m (98ft) FS совместимый с Mellanox, MFA1A00-E030 совместимый 100G QSFP28 AOC для InfiniBand EDR
#154834
#154834
US$184.00
FS P/N: QSFP-100G-AO30FS P/N: QSFP-100G-AO30
Заказы 298
Отзывы 4
Вопрос 1
20 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$94.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox, MFA1A00-E030 100G QSFP28 Active Optical Cable (AOC)& (30 м, QSFP28 - QSFP28)
Specifications
Mellanox Compatible
MFA1A00-3030
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 - QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длина кабеля
30m (98ft)
Материал оболочки
OFNP
Тип кабеля
Optical Cable
Тип приемника
PIN
Тип передатчика
VSCEL
Длина волны
850 нм
CDR
Поддержка
MTBF
≈50 Миллион часов
Потребляемая мощность
<3,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
InfiniBand EDR
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 3,56 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
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
T***z
Singapore
November 15, 2023
The installation is complete, and everything is functioning exceptionally well! Thanks for your efforts on getting them shipped as quick as possible. The timing was perfect for this project! We got all the hardware installed and the customer is happy. I'll keep your new products in mind for future projects.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0p***a
United States
September 12, 2023
All good. This cable seamlessly integrated with my networking equipment.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***n
France
June 30, 2023
Seems great value.. quick turn around, low cost and 100% working so far... very happy.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели