Модуль Keystone Jack Cat6a UTP RJ45 предназначен для заделки 4-парного кабеля витой пары 23-26 AWG. Каждый модуль проходит заводские испытания, чтобы превзойти стандартные требования к производительности. Контакты покрыты золотом толщиной 50 микродюймов для превосходной производительности. Модули Jack имеют индивидуальный серийный номер и совместимы с интерфейсами Keystone, такими как лицевые панели, модульные патч-панели и коробки для поверхностного монтажа.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Неэкранированный модуль Keystone Jack Cat6a RJ45 (8P8C), синий (10 шт/уп)
#152463
#152463
US$15.00
FS P/N: C6AM-UFS P/N: C6AM-U
Заказы 320
Отзыв 1
Вопросы 2
26 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
Модуль Keystone Jack Cat6a RJ45 (8P8C) UTP
Описание
Тип товара
Cat6a Keystone Jack
Цвет
Синий
Разъём
RJ45 (мама)
Тип заделки
Перфорированный
Тип экранирования
Неэкранированный
Поддерживаемая скорость передачи данных
10GBase-T
Поддерживаемый калибр проводов
Кабель 23-26AWG
Схема разводки
T568A/T568B
Материал корпуса
Высококачественный инженерный пластик
Размеры (ВхШ)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4 мм)
Температура эксплуатации
-10°C~60°C (14°F~140°F)
Толщина контактного покрытия
50 микродюймов
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
E***s
United States
February 02, 2023
These Jacks work perfectly with the panels and cables I ordered from FS. Already installed some, everything is fine.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели