Кабель 25G SFP28 Twinax DAC предназначен для использования в сетях Ethernet 25GBASE. Этот кабель соответствует стандарту IEEE 802.3 by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM с информацией о товаре, которая может быть считана хост-системой. Они подходят для очень коротких линий связи и предлагают экономически эффективный способ создания 25-гигабитной связи между портами SFP28-25G коммутаторов/маршрутизаторов внутри стоек и между соседними стойками.
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146896.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146896.main.jpeg)
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108154839o6uttd.jpg)
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211081548396mplw4.jpg)
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108154839srcu94.jpg)
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108154839yj0u2r.jpg)
![1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax Это изображение касается SFP-25G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108145708bwjx2k.jpg)
1m (3ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax
#146896
#146896
US$32.00
FS P/N: SFP-25G-AC01FS P/N: SFP-25G-AC01
Заказы
97
Отзывы 18
Вопрос 1
Длина:
108 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco совместимый 25G SFP28 Twinax Direct Attached Cable (DAC)& (1 м, Активный, SFP28 - SFP28, 30AWG)
Описание
Артикул
SFP-25G-AC01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28 to SFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Media
Copper
Тип волокна
Active Twinax
Длинна кабеля
1m (3ft)
Провод AWG
30AWG
Миним. радиус изгиба
22.5 мм
Потребляемая мощность
≤0.55 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
December 01, 2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***n
Australia
November 29, 2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***e
Algeria
November 28, 2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели