Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10ft (3m) NEMA 5-15P - IEC320 C13 16 АWG 125 В/10 А кабель питания, синий
#142049
#142049
US$12.00
FS P/N: P515C13-10AFS P/N: P515C13-10A
Заказы 109
Отзывы 3
Вопросы 3
336 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
10ft (3m) NEMA 5-15P - IEC320 C13 16 АWG 125 В/10 А кабель питания, синий
Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
125 В переменного тока
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
10ft (3m)
Цвет оболочки кабеля
Синий
Калибр проводов
16 АWG
Наружный диаметр кабеля
8.7 ± 0.15 мм
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый, и зелёный и жёлтый
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F~104°F (-5°C~40°C)
Температура хранения
5°F~140°F (-15°C~60°C )
Номинальная температура оболочки кабеля
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача 10 А/125 В
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Применяется проводник из чистой меди с низким сопротивлением и быстрой проводимостью.
Оболочка SJT
Соответствует уровню огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимально защищает проводники из бескислородной меди от воздействия внешней среды.
Двойная защита соединения кабеля питания
Легко закрепить и подключить два конца кабеля питания. Защитная конструкция обеспечивает более надёжное соединение и более длительный срок службы кабеля.
Фиксированный разъём
Разъём с металлическими контактами помогает закрепить соединение и стабилизировать подключение.
Изолирующий колпачок для снятия напряжения
Изолирующий колпачок помогает облегчить давление на конечный пункт для продления срока службы.
Создание многофункциональной системы питания в ЦОД
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения подключения питания между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
Y***a
United States
May 01, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0A***s
Australia
January 26, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0C***a
United States
July 28, 2021
Great for Rack mounting gear and rack mount power conditioners. Cheaper than making custom length cables.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели