1 результат для „132210“
Товар
"132210" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
FC UPC Simplex Single Mode/Multimode Square Solid Type One Piece Fiber Adapter #183377
Ni-Plated Copper | Zirconia Sleeve | ≤0.2dB
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн