1 результат для „129260“
Товар
"129260" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
NVR102-8C-8P, 8-канальный 8-портовый сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE, запись 8 каналов 4K при 30 кадрах в секунду, просмотр в реальном времени/воспроизведение 2 канала 4K при 30 кадрах в секунду, поддержка жестких дисков до 2x10 ТБ (не входит в комплект) #176668
8-Port PoE / 4K / 1U / H.265
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн