Rackstuds™ являются революционной заменой закладных гаек, которые используются для монтажа IT, профессионального аудио/видео, оборудования безопасности и телекоммуникации в 19-дюймовые стойки.
Rackstuds™ значительно упрощают монтаж шестерни, поскольку они входят спереди и предоставляют место для поддержки оборудования при вращении стопорной гайки. Это значительно ускоряет установку и извлечение Rackstuds ™ и помогает при установке тяжелого оборудования, поскольку оно больше не нужно балансировать в одной руке.
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/116491.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.main.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.C.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.D.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.B.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.E.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.F.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.G.jpg)
![Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп Это изображение касается RSL2.2R100-S2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116491.H.jpg)
Крепления стойки Rackstuds ™ для квадратных перфорированых вертикальных направляющих 2,2 мм/0,086'' EIA, красные, 100 шт/уп
Высокотехнологичная альтернатива закладной гайки - Rackstuds™
Безопасное непроводящее волокно не поцарапает ваше оборудование
Производится из пластика Grivory для замены металла
Универсальные размеры стойки и безопасное поддержание 44 фунта/20 кг на всех четырех шпильках
Rackstuds ™ состоят из специальных винтов с пружинными зажимами, желтых шайб и чёрных гаек.
Rackstuds ™ входят спереди, что значительно упрощает их установку. Кроме того, они не требуют использования инструментов и могут быть достаточно затянуты вручную, что экономит вам еще больше времени.
Дизайн с застёжкой-молнией и подробное описание использования Rackstuds ™ на упаковке обеспечивают наиболее удобный опыт установки.
P***y
United Kingdom
T***t
United States
1) No tools needed, easy to install and remove
2) Pins helps a lot then mounting hardware where you need to hold it
3) Pin is in the middle of square hole making you sure if you left one unit between two used - it's enough space and hardware not slightly shifted up or down
4) Lightweight (if you need to carry them in backpack)
Cons:
1) Not fit in some racks (need some tool to push it harder)
2) Three parts instead of standard two, yellow fixate easy to drop and loose
3) Expensive
W***u
Japan
But the instruction manual on the back of packages is not kind enough, it's missing some tips such as the direction of yellow parts.
I hope the manual improved or paste links to instruction movie.