Модуль loopback QDD-400G представляет собой подключаемый четырехъядерный модуль loopback QSFP-DD малого форм-фактора со скоростью 400 Гбит/с для тестирования портов модуля QSFP-DD на хост/системных платах. Заменяя полнофункциональный модуль QSFP-DD, электрическая модульная loopback обеспечивает экономичный метод тестирования портов QSFP-DD.
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается 2QQQ.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119120706z0twup.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается 2QQQ.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119120706z0twup.jpg)
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs20my7kcjf420201023185222.jpg)
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается 1单位v.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119120706j3eqfu.jpg)
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается 2Q.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191207061ntk5i.jpg)
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается 3QQ.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119120706r53cz8.jpg)
![Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing Это изображение касается J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs20uje3b7xb20201023185223.jpg)
Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD модуль пассивный Loopback Testing
Hot #115912
Hot #115912
US$65.00
FS P/N: QDD-LOOP-400GFS P/N: QDD-LOOP-400G
Заказы
553
Отзывы 3
Вопросы 2
Transceiver Models:
175 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell QDD-400G-LB совместимый 400G QSFP-DD пассивный Loopback Testing модуль
Описание
Артикул Dell
QSFP-DD-LB
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Затухание
0 дБ
Потребляемая мощность
0 Вт
DDM/DOM
Поддержка
Диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA, OTN, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Применение
QSFP-DD Port Testing, Board Level System Testing
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
S***s
United States
August 19, 2023
This Dell QDD-400G-LB compatible loopback module is a lifesaver for testing our high-speed network equipment. The build quality is impressive, and it provides reliable results every time. It's an essential tool in our testing toolkit.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0T***l
United States
May 26, 2022
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0H***e
United States
July 12, 2018
It works very well.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели