1 результат для „111860“
Товар
"111860" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Заказные товары рекомендуются для вашей справки следующим образом.
Заказной 10GBASE-BX SFP+ модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC SMF #115821
≤1.5 Вт | BIDI | Simplex LC | SMF
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн