FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.
Это изображение касается XFP-10G-PC02.

2m (7ft) Juniper Networks 10G XFP to XFP пассивный DAC Twinax

#107560
#107560

23 мм / 30AWG / Twinax

US$63.00
FS P/N: XFP-10G-PC02
FS P/N: XFP-10G-PC02
Заказы 0
Отзывы 4
Вопросы 5
1 на глобальном складе, 12 авг, 2024
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
Juniper Networks XFP-10G-PC02 совместивый кабель Twinax DAC 10G XFP-XFP (2 м, пассивный,XFP+ - XFP+, 30 AWG)

Пассивный медый кабель Twinax DAC 10G SFP+ предназначен для использования в сетях 10GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8431 и SFP+ MSA. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax DAC подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.

Примечание: В настоящее время заказная настройка с двойной совместимостью не поддерживает совместимость с HPE.

Описание
Артикул
XFP-10G-PC02
Название поставщика
FS.COM
Тип разъемa
XFP - XFP
Макс. скорость передачи данных
10 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
23 мм
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
2m (6.56ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

S***t

United States

July 04, 2023
5.0
Getting a cool 10G on my network backbone thank you!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***e

United States

July 03, 2023
5.0
The quality of this cable was as good as can be expected; excellent quality for a great price and I'm very happy with it. I would recommend it to anyone looking for a solution like this and we are using us in our datacenter.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***y

United States

5.0
Needed a new DAC, didn't hear of this vendor before, but gave them a shot. Works fine. I'm a happy customer.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели