電源コードとは?
電源コードは、さまざまな機器を電源に接続して電流を供給するラインコードまたは電気ケーブルです。絶縁材料に包まれた銅線でできており、保護用の非導電性材料で覆われています。電源コードには、さまざまな条件や場所で電力を供給できるよう、国際的に国別のプラグが付いています。
電源コードの種類
電源コードの正しい選び方
初めて電源コードを購入する場合は、これらのいくつかの特徴に注目すると良い決断ができるでしょう。家庭用、オフィス用、データセンター用の電源コードをお探しなら、ぜひ弊社にお任せください。
コードの長さ
長すぎるコードでつまずいたり、短すぎるコードでコンセントに届かなかったりするリスクを最小限にするため、機器とコンセントの距離を見極め、適切な長さのコードを選びます。
電圧・電流
コードの定格電圧と定格電流が、使用する機器の要件と一致していることを確認してください。コードの定格電圧を超えると、コードが過熱したり、破損したり、火災の原因になることがあります。
ケージ規格
ゲージは導電率と最大通電容量を決定します。ゲージ数が低いほど太いワイヤーを示し、ゲージ数が高いほど細いワイヤーを示します。電流が大きく、長さが長いほど、ゲージ数の低いコードが必要になります。
プラグタイプ
コードのプラグタイプが、使用するコンセントやレセプタクルに合っていることを確認する必要があります。国によってプラグのタイプが異なるため、お住まいの地域のプラグタイプに合ったコードをお薦めします。
設備クラス
医療機器など特定の機器では、電源コードが特定の安全基準や認証を満たしている必要があります。お使いの機器に適した規格を満たしたコードをお薦めします。
ジャケット材質
最も一般的な電源コードジャケットの定格は以下の通りです。SJT(サービスジュニア熱可塑性プラスチック)、SJTW(屋外定格サービスジュニア熱可塑性プラスチック)、STOW(サービス耐油性熱可塑性プラスチック全体配線)。
コードの長さ
長すぎるコードでつまずいたり、短すぎるコードでコンセントに届かなかったりするリスクを最小限にするため、機器とコンセントの距離を見極め、適切な長さのコードを選びます。
電圧・電流
コードの定格電圧と定格電流が、使用する機器の要件と一致していることを確認してください。コードの定格電圧を超えると、コードが過熱したり、破損したり、火災の原因になることがあります。
ケージ規格
ゲージは導電率と最大通電容量を決定します。ゲージ数が低いほど太いワイヤーを示し、ゲージ数が高いほど細いワイヤーを示します。電流が大きく、長さが長いほど、ゲージ数の低いコードが必要になります。
プラグタイプ
コードのプラグタイプが、使用するコンセントやレセプタクルに合っていることを確認する必要があります。国によってプラグのタイプが異なるため、お住まいの地域のプラグタイプに合ったコードをお薦めします。
設備クラス
医療機器など特定の機器では、電源コードが特定の安全基準や認証を満たしている必要があります。お使いの機器に適した規格を満たしたコードをお薦めします。
ジャケット材質
最も一般的な電源コードジャケットの定格は以下の通りです。SJT(サービスジュニア熱可塑性プラスチック)、SJTW(屋外定格サービスジュニア熱可塑性プラスチック)、STOW(サービス耐油性熱可塑性プラスチック全体配線)。
電源コードの選択方法
以下の表は、これらの電源コードの種類を識別するのに役立つ明確な図解です。
カテゴリー
オスプラグ
メスコネクタ
電圧互換性
長さ
ジャケットタイプ
ケージ規格
アプリケーション
IEC60320電源コード
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
NEMA 5-15R
100-250V AC
100-125V AC
2FT~10FT
SJT
SVT
14AWG
18AWG
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど様々なシーンで安定した電源を供給します。コンピューター、ディスプレイ、プリンター、サーバー、UPS、PDUなどに対応します。
NEMA電源コード
NEMA 5-15P
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C15
100-125V AC
1FT~15FT
SJT
SVT
14AWG
16AWG
18AWG
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど様々なシーンで安定した電源を供給します。コンピューター、ディスプレイ、プリンター、サーバー、UPS、PDUなどに対応します。
国際電源コード
CEE 7/7
AS/NZS 3112
AS/NZS 4417
JIS 8303
BS1363 UK10
BS1363 UK13
SABS
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJT
H05VV-F
VCTF
0.75mm²
1mm²
1.5mm²
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど様々なシーンで安定した電源を供給します。コンピューター、ディスプレイ、プリンター、サーバー、UPS、PDUなどに対応します。
延長コード
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
1FT~10FT
SJT
12AWG
14AWG
16AWG
17AWG
18AWG
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど様々なシーンで安定した電源を供給します。コンピューター、ディスプレイ、プリンター、サーバー、UPS、PDUなどに対応します。
ロック式電源コード
IEC320 C14 Z-Lock
IEC320 C20 Z-Lock
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
100-250V AC
2FT~6.6FT
SJT
STJW
12AWG
14AWG
17AWG
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど様々なシーンで安定した電源を供給します。コンピューター、ディスプレイ、プリンター、サーバー、UPS、PDUなどに対応します。
スプリッター電源コード
NEMA 5-15P
2 x IEC320 C13
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
16AWG
18AWG
1つのコンセントで最大2台の機器に給電可能です。データセンター、サーバールーム、家庭、オフィス、その他様々な場面で安定した電源を供給します。
病院用電源コード
NEMA 5-15P HG
IEC320 C13
IEC320 C19
IEC320 C13ダウンアングル
IEC320 C13アップアングル
IEC320 C13右アングル
125V AC
2FT~6FT
SJTW
14AWG
16AWG
18AWG
様々な医療機器への給電に適しており、安定した信頼性の高い接続を提供します。
高圧電源コード
LOCKING NEMA L6-20P
NEMA 5-20P
LOCKING NEMA L5-20P
LOCKING NEMA L5-15P
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
12AWG
14AWG
高電圧/高電流機器への電源供給に最適です。コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、サーバー、UPS、PDUなどに対応します。
よくあるご質問
Q:電源コードの最大長さは?
Q:アース付き電源コードとアースなし電源コードの違いは何ですか?
Q:電源コードの長さを延長することはできますか?
Q:電源コードを隠す方法は?
どのような方法で使用する場合でも、コードがつまずきの危険や、空間内での安全な移動の妨げにならないことを常に確認してください。