ギガビットのオールオプティカルキャンパスネットワークの構築
従来の公園では、複雑なネットワークレイヤー、困難なネットワークメンテナンス、高い建設コストが大きな問題でした。弊社は、グリーン、超ブロードバンド、インテリジェントなアグリゲーションアクセスネットワークを構築し、高い帯域幅の需要に応え、キャンパスのあらゆるシナリオをカバーします。
- フルサービスアクセスフルサービスアクセス用の1つの光ファイバネットワークです。超高速ブロードバンド、ビッグビデオ、音声、CATV、VPN、4G/5G xHaul、ネットワーク再構築などをサポートします。
- スムーズな進化XPON、XG(S)-PON、およびNG-PON2共有ODNネットワークをサポートし、帯域幅の増加の要求を満たすために、より高速なネットワークに進化します。
- E2E機能が光ファイバの変革を支援ファイバインとカッパーアウト構造とMSOのフルファイバアクセスへのファイバ変換をサポートして、ネットワークファイバ変換のトレンドに対応します。
注目の製品
- GPON/EPON OLTすべてのシナリオでのユニファイドアクセス高速的なアクセス展開高コスト性能、低TCO光回線ターミナル(OLT)は、ネットワークアーキテクチャを簡素化し、運用と設備投資を削減して、ホテル、医療、教育、FTTx などの複数のシナリオの要求に対応します。
- GPON/EPON ONU柔軟なスケジューリングと拡張多様なONUモデルスマートな運用とメンテナンス光ネットワークユニット(ONU)は、超高速の光ファイバブロードバンド接続を共有するための理想的なソリューションを住宅およびオフィスのユーザーに提供します。また、OLTを使用する場合、FTTH ネットワークに効率的なPONソリューションを提供します。
- ODN簡単なインストール便利的なネットワークアップグレード信頼的な品質と簡単なメンテナンス光分配ネットワーク(ODN)は、OLTとONU間の光伝送チャネルを提供し、データセンターのコンピュータールーム、屋外のオーバーヘッド、廊下の配線、家庭での設置などのアプリケーション シナリオをカバーします。
- PONモジュール多様な製品種類安定した性能高品質保証PONモジュールは、包括的なテストを通じて完璧な動作を保証します。これは、ファイバから家庭(FTTH)、ファイバからオフィス(FTTO)、ファイバから建物(FTTB) 、ファイバツーザストリート(FTTC)などシナリオに適しています。
特徴
- OLT - OLT3610-08GP4S
- 様々なシーンに対応1Uの設置スペース、軽量OLT、様々なシーンに柔軟に対応します。
- 長距離伝送1:128の高い光分割比で、20KMの長距離ネットワークカバレッジをサポートします。
- フルサービスアクセスブロードバンド、音声、IPTV、CATVなどの包括的なサービスアクセスを提供します。
- ONU - TA1710-1G
- 低建設費シングルギガビットONUは建設投資コストとTCOを削減します。
- 柔軟なアプリケーションGPON/EPONデュアルモード適応、優れた相互運用性と操作性です。
- プラグアンドプレイ無誘導なインストール、さまざまなシナリオに適しています。小型、プラグアンドプレイです。
- ODN - FTB-SC8-WOPA
- IP55保護等級機械的に密閉されたボックスで、屋内外での使用をサポートします。
- 高い適応性8芯融着トレイ内蔵、8× SCシンプレックス/8× LCデュプレックスアダプタ、1×1:8ミニPLC搭載可能。
- 複数の機能を1つに光ケーブル端子の固定、ピグテールによる光ケーブルの溶接、残りのファイバの収容と保護を支援します。
- PONモジュール - GSFP-43-20B
- ITU-T G.982.2準拠ITU-T G.984.2 GPON OLT B+規格に準拠しています。
- 高性能1:32の分割比、-28dBmの低受信感度、1.5W以下の低消費電力を実現します。
- DDM機能GPONシステムおよびFTTxアプリケーションに最適なデジタル診断機能です。
シナリオ
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230228103808czmcn5.png)
ハイライト
- 簡素化された構造、3つのレイヤーが2つのレイヤーに変更され、医療情報システムがより安定します。
- パッシブネットワークは、電磁干渉と遅延の問題を回避して、現代の病院のビジネスニーズを満たします。
- パッシブODNネットワークにより高い信頼性を実現し、未来志向の柔軟な拡張と進化をサポートします。
- 独立した病院エリアで、誰もが問題なく操作および維持できます。
- 複数のシナリオとすべてのサービスを1本の光ファイバネットワークで一元的に運ぶことができます。
リソース