ゲーム用データセンターネットワークを
アップグレード、シームレスな体験を実現
- 紹介
- メリット
- 製品
- お客様の声
- リソース
- 紹介
- メリット
- 製品
- お客様の声
- リソース
オンラインコンテンツやユーザー基盤の拡大に伴い、ゲーム用データセンターは複雑なネットワーク、ハードウェアとソフトウェアの非互換性、不十分な帯域幅、遅延、セキュリティといった課題に直面しています。将来を見据えたネットワークのアップグレードは極めて重要です。FSのソリューションは、合理化されたネットワーク設計、統合管理、最先端機器、ライフサイクルサポートを提供し、最適な結果を実現します。
ゲーム用データセンターのネットワークを10Gから100Gにアップグレード
FSは包括的なアップグレードソリューションにより、ゲーム用データセンターネットワークを強化します。3層アーキテクチャの採用により、アクセス層の速度は40Gbpsに達し、より高速なデータ交換を実現します。また、コア層には冗長アップリンクを備えた100Gbpsスイッチを採用し、信頼性を高めています。AmpConによる統合管理は、互換性と統合を容易にし、ゲームの要求とスムーズなユーザーエクスペリエンスを満たす、高速で安定した高性能ネットワークを提供します。
T5850-48S6Q-R、48x 10G SFP+ ネットワークパケットブローカー(NPB、6x 40G QSFP+ポート付き、ネットワークの可視性と監視)
#177447
N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100Gb QSFP28、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
#206227
ゲーム用データセンターネットワークのアップグレードのメリット
統合OSと管理
これらのスイッチは、機能展開のための一貫したCLIを提供する統一されたPicOSで動作し、リモートゼロタッチコンフィギュレーションのためのAmpConプラットフォームを介して管理されます。
遅延ゼロに近いネットワーク
統合されたBroadcomチップは、強力なデータ処理機能を提供し、QoSによりゲームトラフィックに十分な帯域幅を確保することで、バッファのないスムーズなゲーム体験を実現します。
冗長性と拡張性の設計
3層アーキテクチャはネットワークに必要なスケーラビリティを提供し、MLAGは安定した信頼性の高いネットワーク運用を保証し、ゲームサービスを中断させません。
包括的なデータ保護
これらのスイッチは、ACL、AAA、DAI、その他のセキュリティプロトコルをサポートし、DDoS攻撃などの脅威を検知するNPBにより、ゲーマーのデータとトランザクションのセキュリティを確保します。
ブランド間の相互接続性
対象スイッチとの接続性を厳密にテストされたFSモジュールは、FS Airmoduleスマートクラウドを介して簡単に設定でき、複数ブランドの機器との互換性を保証します。
ライフサイクルのソリューション管理
FSは、カスタムソリューションとPOCテストを提供し、即日出荷のためのスマート倉庫、24時間365日の技術サポート、迅速な対応を保証するスペアパーツを備えています。
ネットワーク管理プラットフォーム
AmpCon™管理プラットフォーム
AmpConはテンプレートベースの設定を提供し、ZTP、バッチライセンス管理、アップグレードを可能にします。事前設定用のPicOS-Vとの組み合わせにより、ブランチネットワークの運用が簡素化されます。
PicOS-V仮想オペレーティングシステム
PicOSソフトウェアと同じ無料の仮想マシン(VM)はすべての機能を提供し、ユーザーはPicOSの設定を検証し、ハイパーバイザー上でL2およびL3機能を無償でテストできます。
Airmoduleスマートクラウドプラットフォーム
FSトランシーバーとDAC/AOCケーブル用に調整され、互換性設定、シリアル番号改訂、診断、トラブルシューティングなどをサポートします。
ネットワークインフラストラクチャー
コアスイッチ
N8560-32Cは、32x QSFP28ポート全体でL3スイッチングを提供し、中規模および大規模データセンター向けにPicOS、EVPN-VXLAN、MLAG機能をサポートします。
アグリゲーションスイッチ
ホットスワップ可能な冗長性を備えたN8550-32C L3ベアメタルスイッチは、スケーラブルなエンタープライズネットワーク向けにPicOSおよびSONiCネットワークオペレーティングシステムをサポートします。
アクセススイッチ
信頼性の高いBroadcomチップセットを搭載したS5860 & S5870シリーズL3エンタープライズスイッチは、拡張性の高いエンタープライズネットワークやキャンパスネットワーク向けにPicOSとMLAGをサポートしています。
ネットワークパケットブローカー
48個のSFP+ポートと6個のQSFP+ポートを備え、非常に広帯域のポート監視および分析シナリオにおいて、アグリゲーション、レプリケーション、フィルタリング、ロードバランシングを提供します。
25G/40G/100Gモジュール
Macomチップセットと統合され、DOMをサポートし、ホスト機器での相互運用性を検証済みで、キャンパス、データセンター、クラウドの展開向けに設計されています。
MTP®光ケーブル
FS MTP®高密度ケーブル製品は、業界標準のUS Conecコネクタとコーニングファイバを採用しており、データセンターにおける各接続の信頼できるパフォーマンスを保証します。
お客様の声
私の主なネットワーク課題は、3,000人が自宅でPCを使用していることです。全員がゲームをプレイしたり、大容量のゲームをダウンロードしたりする場合、数多くのユーザーのニーズを満たすために、より広い帯域幅とより安定した接続が必要です。現在の課題を解決しただけでなく、私たちがまだ気づいていなかった潜在的な問題も解決する、迅速かつ徹底的な回答を提供してくれたチームに感謝します。
— ネットワークエンジニア、Mathew Burnettより
FSの協力により、データセンターの建設は非常にスムーズでした。製品のコロケーションからソリューションの展開まで、FSは細部に至るまでプロフェッショナリズムを発揮しています。新しいデータセンターの建設は賢明であることが証明され、当社の競争力と経済性がさらに高まりました。
— マーケティングマネージャー、Ceciliaより
リソース
注目のソリューション
- クラウドデータセンターネットワークアップグレードソリューション
- 25G/100Gデータセンターネットワークソリューション
- データセンター向けネットワーク可視化ソリューション
ホワイトペーパー
- ベアメタルネットワーキング-ホワイトボックスの活用
- PIC004ホワイトペーパー自動化フレームワークv4
トレンド
- FS N8560シリーズスイッチ:データセンターの基盤改善を実現
- 100Gスイッチに関するよくある質問
- MLAGとスタック:どちらを選ぶべきか?
ニュース
- FSスイッチがPicOS®をサポートし、統合されたネットワーキングを実現
- FSがインテリジェントネットワーキング向け高性能スイッチを発表
- FSがインソムニアゲームフェスティバルi69のスポンサーシップを発表
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。