汎用互換 50GBASE QSFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介してOS2 SMF上で最大40kmのリンク長をサポートします。 このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE P802.3標準に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、I2Cインタフェース経由でリアルタイムの動作パラメータにアクセス可能です。QSFP28 MSA、IEEE P802.3規格に準拠し、50GBASEイーサネット、5Gネットワークミッド/バックホールアプリケーションに適しています。
![汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-50G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97242.B.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-50G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.B.jpeg)
![汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-50G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.C.jpeg)
![汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-50G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.D.jpeg)
![汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-50G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.E.jpeg)
![汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-50G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.F.jpeg)
汎用互換 50GBASE-BX QSFP28モジュール(PAM4 1309nm-TX/1295nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF)
#97242
#97242
332,672円 (税込)
FS P/N: QSFP28-50G-BX40
6 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月9日金曜日
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
汎用互換 50GBASE QSFP28 PAM4モジュール(SMF、1309nm-TX/1295nm-RX、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-50G-BX40
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
53.125Gbps
波長
1309nm-TX/1295nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
LAN-WDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0.4 ~ 6.6dBm
受信感度
< -17.6dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-6dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
6dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
保証期間
5年間
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
50G QSFP28で高速5G接続を提供
5Gネットワークアーキテクチャは、ミッドホールとバックホールに50G QSFP28を使用することでメリットが得られ、5G伝送の高帯域幅と低コストのニーズを満たします。
Broadcomチップ
安定した伝送
< 4.5W
低消費電力
50Gbps
高速伝送
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
G***n
Argentina
2020年2月17日
I got a bunch of fs.com stuff and purchased a pac of 1309nm TX 1295nm RX version for upgrading the ethernet network from 10G to 50G. There are no technical issues with this product. For that I want to give 5 stars. I will continue to buy components from FS.com next time.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0A***m
United States
2020年1月26日
Second time ordering from fs.com. Easy to hook cables in and seems extremely stable. Asked some questions of the item and they responded very quickly. Anyway, I am very content with this purchase.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品