汎用互換 50GBASE-LR QSFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOS2 SMF上で最大10kmのリンク長をサポートします。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、I2Cインタフェース経由でリアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。このモジュールは、QSFP28 MSA、SFF-8636、SFF-8679規格に準拠しており、50GBASEイーサネット、5Gネットワークミッド/バックホールアプリケーションに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-LR-50GからQSFP-LR-50Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
![汎用互換 50GBASE-LR QSFP28モジュール(PAM4 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-50Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/97237.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 50GBASE-LR QSFP28モジュール(PAM4 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-50Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97237.main.jpg)
汎用互換 50GBASE-LR QSFP28モジュール(PAM4 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#97237
#97237
120,294円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-50G
52 販売数
3 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月8日木曜日
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
汎用互換 50GBASE-LR QSFP28 PAM4モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-LR-50G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
53.125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.5 ~ 4.2dBm
受信感度
< -10.8dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
5.2dBm
消費電力
< 3.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
50G QSFP28で高速5G接続を提供
5Gネットワークアーキテクチャは、ミッドホールとバックホールに50G QSFP28を使用することでメリットが得られ、5G伝送の高帯域幅と低コストのニーズを満たします。
Broadcomチップ
安定した伝送
< 3.5W
低消費電力
50Gbps
高速伝送
Q&A
質問する
全て (5)未回答の質問 (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
K***n
United States
2020年5月25日
We need some PAM4 50G transceivers for our data center. For such a large network system, we have quite high requirements of these optics. We have purchased here several times, with no issues whatsoever. As expected, these 50G modules are well fitted for our high-speed applications.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0W***r
Bolivia
2020年5月12日
Using PAM4 modulation is quite efficient. That brings us high performance and much cost saving. Their recommendations always hit the nail on the head. With these new 50G modules, our network system is going to a higher stage.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品