FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。
この写真はPC14C19-15Aに関するものです。

4ft(1.2m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C14 ~ IEC320 C19、青色)

#70756
#70756

PSE / 100% Electrical Test / SJT (PVC)

1,823円 (税込)
FS P/N: PC14C19-15A
31 販売数
0 レビュー
0 質問内容
長さ:
色:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月08日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証

4ft(1.2m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C14 ~ IEC320 C19、青色)

IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブな機器間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑えることができ、異なるデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、すべての種類のコネクタタイプと国際標準が利用可能になります。

仕様一覧
オス
IEC60320 C14
メス
IEC60320 C19
長さ
4ft (1.2m)
青色
ゲージ
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
電圧適合性
100-250VAC
最大入力アンプ
15A
導体材料
無酸素銅
導体の数
3線、黒、白、緑(NACC)
ジャケット
SJT (PVC 材質)
ジャケット温度
105°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
優れた導電性能

低抵抗の無酸素銅導体を適用して、高速伝導性と安定した伝送を約束します。環境PVC絶縁体とジャケットは、外部導体から内部導体を保護します。

データセンターアでのプリケーション

電源コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、データラックまたはネットワークワイヤリングクローゼット内のPDUおよびコンピューターに接続したりするための理想的なソリューションです。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品