ピッグテール光ファイバケーブルは、現場で通信デバイスを素早く作成する方法を提供します。これらは、最も厳しい機械的及び性能仕様に適合する工業規格によって規定されたプロトコル及び性能に従って設計、製造及び試験されています。
![1m(3ft)シンプレックス LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-LCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42477.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft)シンプレックス LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-LCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42477.main.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-LCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42477.B.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-LCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42477.C.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-LCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42477.D.jpg)
1m(3ft)シンプレックス LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2)
#42477
#42477
270円 (税込)
FS P/N: FSSM-LCA-FP-1M-PVC
45.5K 販売数
63 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫690点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
シンプレックス LC/APC 9/125 シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル、0.9mm PVCアウタージャケット
製品規格
コネクタA
LC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
9/125μm
ファイバ数
シンプレックス
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径
10mm
研磨方式
APC
ケーブル外径(OD)
0.9mm
ケーブルジャケット
PVC
ジャケットの色
黄色
波長
1310nm/1550nm
耐久性
1000回
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 60dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
特徴
様々な機器での様々なアプリケーション
CATV、FTTH/FTTX、電気通信網、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
ピッグテール光ファイバケーブル―スプライシングに最適
これは、光ファイバ光学部品の精密な位置合わせのための正確な取り付けを達成するために利用されています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
高密度スプライシング用途に使用できる0.9mmケーブル
スプライシングを容易にするための緊密な緩衝液ピッグテール
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
ピッグテール光ファイバケーブルスプライシングの2つの重要な方法
ピッグテール光ファイバケーブル組立体は、融着または機械的スプライシングによって終端光ファイバケーブルに利用されます。
Q&A
質問する
全て (16)Connectors (2)Product Recommendation (2)Cable Jacket (1)Color (1)Custom Length (1)Fiber Grade (1)Fusion Spliced (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)Operating Temperature (1)Product Comparison (1)PVC Material (1)Stripping Tools (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
56
7
0
0
0
O***e
United States
2022年9月21日
It worked flawlessly! The delivery was exceptionally fast. I'll certainly be a returning customer in the future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***y
United States
2018年7月18日
Another well done order. Thank you!!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 1すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品