キーストーンスナップインモジュールは、音声、ホームネットワーキング、ホームオフィス、オーディオ/ビデオなどのあらゆる分野のソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートでフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat6ケーブルと接続してより長い一本のケーブルを作成します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 キーストーン RJ45 カプラー,シールド付き、メス - メス インサート インラインカプラー
Hot #41312
Hot #41312
349円 (税込)
FS P/N: 6IM-S
54.8K 販売数
13 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫405点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
210 点仕入れ中、配達予定日2024年08月02日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
Cat6 RJ45(8P8C) カプラーキーストーン インサートモジュール、STP
仕様一覧
製品タイプ
Cat6カプラーモジュール
色
金属銀色
終端スタイル
カプラー
コネクタ
RJ45メス
導体ゲージ対応
22-26 AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
適用
シールド付き
寸法(HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
データレート対応
1000Base-T
動作温度範囲
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
特徴
RJ45カプラーモジュール - 優れた性能を発揮するための優れた構造
50ミクロンゴールドメッキ
耐久性と長寿命のためのコンタクトです。
保護シールドハウジング
純銅材、クリーンでクリアなトランスミッションを保証します。
バックルデザイン
簡単なプラグとプレイ、より安全に使用できます。
Q&A
質問する
全て (5)Cat6a Coupler (2)Matching Cables (2)Matching Product (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
1
0
0
0
A***o
United States
2023年10月08日
I am definitely delighted with the customer service from your company. I will continue to be a returning customer.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0A***s
United States
2022年11月21日
These work as described and I had no issues with the installation
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***s
Portugal
2022年7月17日
Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品