FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はNVに関するものです。
この写真はNVNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。
この写真はNVNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。
この写真はNVに関するものです。

NVIDIA Ethernet互換 400GBASE-SR4 PAM4 QSFP-DDモジュール(850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF 2x 200G-SRおよび4x 100G-SR対応)

New #226591
New #226591

Ethernet 50G PAM4 Maxlinear ≤8W

104,445円 (税込)
FS P/N: QDD-SR4-400G
3 販売数
1 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月05日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS標準 Mellanox互換 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO-12、DOM)

400GBASE-SR8モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルOM4マルチモードファイバで最大100m。IEEE802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠します。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4パラレルレーンにわたって伝送されます。200G-SR×2、100G-SR×4をサポートできます。

製品規格
型番
QDD-SR4-400G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
850nm[レーン中心の波長範囲 840-860nm]
最大伝送距離
60m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12 (APC)
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
受信パワー
-6.3 ~ 4dBm
パワーバジェット
1.7dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤8W
消光比
2.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応
コアサイズ
50/125µm
パッケージング技術
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
400Gをリードする性能と品質
Maxlinearチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Maxlinearチップ
安定した伝送
≤ 8W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
包括的なテストが信頼性を向上
高度な設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
4.4dB
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するようにモジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12 APC
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-12 UPC
Duplex LC UPC
Cable Distance (Max.)
60m/100m@MMF
70m/100m@MMF
70m/150m@MMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
Chip
Maxliner
Inphi
Inphi
Inphi
Power Consumption
≤8W
≤10W
≤12W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 2x 200G Breakout
400G to 4x 100G Breakout
Data Center
400G to 8x 50G Breakout
Data Center
400G to 4x 100G Breakout
Data Center
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

O***n

United States

2024年1月04日
5.0
I know very well your wonderful company, and the main reason that convinces me to buy from you is the good relationship we have established.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品