D7000-PSU-DC 電源は、シャーシ後部左端に位置し、PSU21 と PSU22の上下2つのスロットを持つ。主な機能は、外部電源をデバイス内部で使用する電源に変換することです。電源モジュールは業界標準のCRPS電源で、1+1保護機能を備え、ホットスワップと電流共有バックアップをサポートし、安定したサービス伝送を保証します。
D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。