FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。
この写真はXSG-SFP-D-Lに関するものです。

汎用互換 XGS-PON&GPONコンボ OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX クラスD 20km DOM SC/UPCシンプレックス SMF)

#210529
#210529

Semtech DFB&EML 3.5W 10G/10G SC/UPC

99,691円 (税込)
FS P/N: XSG-SFP-D-L
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月27日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON コンボOLTクラスDトランシーバモジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、DOM)

汎用互換10G-TX/10G(2.5G)-RXおよび2.5G-TX/1.25G-RXモジュールは、10ギガビット対応対称パッシブ光ネットワーク(XGSPON&GPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバーを介した双方向データ伝送を統合します。XGSPONコンボOLT Small Form-Factor Pluggable Plus(SFP+)トランシーバーは、対称9.953Gbps、2.488Gbps、1.244Gbpsのアップストリームデータレートと、9.953Gbpsと2.488Gbpsのダウンストリームデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。デジタル診断モニタリング(DOM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.9807.1、ITU-T G.984.5、ITU-T G.984.2、ITU-T G.987.2、およびSFP+ MSAに完全に準拠しています。

仕様一覧
型番
XSG-SFP-D-L
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
データ速度
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
8 ~ 11dBm (9.953G)
6 ~ 10dBm (2.488G)
受信パワー
-32 ~ -11dBm (9.953G)
-33.5 ~ -13dBm (2.488G)
-35 ~ -15dBm (1.244G)
クラス
D
最大リンクバジェット
35dB
受信機過負荷
≤ -11dBm (9.953G)
≤ -13dBm (2.488G)
≤ -15dBm (1.244G)
受信感度
≥ -32dBm (9.953G)
≥ -33.5dBm (2.488G)
≥ -35dBm (1.244G)
消費電力
3.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTH、FTTC、FTTB、XGS-PONアクセスネットワーク、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.9807. 1
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32℉ ~ 158℉)
DDM/DOM
対応

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能光モジュールを入手するには、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
対称ネットワークコンボPONソリューション
XGS-PON&GPONコンボOLTモジュールは、同じODNネットワーク内でのGPONとXGSPONの共存をサポートし、スムーズなネットワークアップグレードを実現します。
優れた品質保証の確保

高度な職人技術を用いて製造された当社のモジュールは、細部にまで注意を払い、各製品が高い信頼性と優れたパフォーマンスを持つことを保証しています。

Semtechチップ

高品質の半導体チップと光学部品により、安定した動作と低消費電力を実現する

厚い金メッキ

耐久性とプラグアンドプレイ耐性により信頼性の高い接続を促進する

亜鉛合金シェル

効率的な熱放散と耐摩耗性によりパフォーマンスを向上する

ポイントツーマルチポイント、柔軟なネットワーク

このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONUの間で信号の送受信に異なる波長が使用されます。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品