FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。
この写真はQDD-400G-2QPC005に関するものです。

0.5m(2ft) Dell互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)

#207303
#207303

≤ 0.5W 33.5mm Twinax PAM4

15,690円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月12日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Dell互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD ~ 2 QSFP56、30AWG)

この400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレークアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。このケーブルは、SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bjとIEEE802.3cd規格に準拠しています。
QSFP-DD-2xQSFP56ケーブルアセンブリーは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。FSは現在、AI、SDN、ML、クラウドコンピューティングに最適な長さ0.5、1、1.5、2、2.5、3メートルの400G QSFP-DD~2x200G QSFP56 DACを提供しています。

製品規格
型番
Q-2Q56PC005
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP-DD/2 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
33.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE802.3Bj、By、IEEE802.3CD、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
用途
400Gイーサネット
変調方式
PAM4

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

P***y

United States

2023年9月20日
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0

D***o

United States

2020年6月21日
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0

T***a

United States

2020年3月16日
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
FS認証購入者
役に立った 30
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品