400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56ブレークアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OSFP Rev.5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev.4.0に準拠しています。 薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
30m(98ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)
#207095
#207095
179,728円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-2QAO30
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月14日水曜日
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
Arista互換 400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56 AOCケーブル(30メートル、OSFP ~ QSFP56)
製品規格
型番
OSFP400-2Q56AO30
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/2x QSFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x53.125Gb/s)
ケーブル長さ
30m(98ft)
ケーブル種類
OM3、OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
OSFP≤ 8W、QSFP56≤ 4W
ジャケット材質
OFNP
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
変調方式
PAM4
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4、Post-FEC BER 1E-12
用途
400G ~ 2x 200Gイーサネット
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、CMIS Rev. 4.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636
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
データセンターで強力な400G基盤を構築
400G AOCブレイクアウトケーブルは短距離に適しており、ラック内およびラック間の接続に柔軟な方法を提供します。
400Gの速度にフルアップグレード
大規模な情報交流
経済的で安定した品質
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ケーブル種類 | AOCブレイクアウト | AOCブレイクアウト | AOCブレイクアウト | AOCブレイクアウト | AOCブレイクアウト |
最大伝送速度 | 425Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
フォームファクタ | QSFP-DD ~ 2x QSFP56 | OSFP ~ 2x QSFP56 | QSFP-DD ~ 4x QSFP28 | QSFP-DD ~ 4x QSFP56 | QSFP-DD ~ 8x 50G SFP56 |
消費電力 | ≤ 5W(エンドあたり200G)、≤ 11W(エンドあたり400G) | ≤ 4W(エンドあたり200G)、≤ 8W(エンドあたり400G) | ≤ 3.5W(エンドあたり100G)、≤ 12W(エンドあたり400G) | ≤ 2.5W(エンドあたり100G)、≤ 8.5W(エンドあたり400G) | ≤ 3W(エンドあたり50G)、≤ 10W(エンドあたり400G) |
ケーブル長さ | 1-30m (3ft-98ft) | 3-30m (10ft-98ft) | 1-20m (3ft-66ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-70m (3ft-230ft) |
ジャケット材質 | LSZH | OFNP | OFNP | LSZH | OFNP |
温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品