このOSFP ~ 2x QSFP56ケーブルアセンブリーは、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。OSFPプラガブルソリューションは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションを可能にします。OSFP MSA、CMISRev4.0、IEEE802.3cd、SFF-8436、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636規格に完全準拠しており、400Gイーサネットアプリケーションに最適です。
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240417102445kgvzuk.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102445kgvzuk.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102440r0dp9a.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102449ht6ibv.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102452m28lci.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102456hux8tf.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は6に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171025004lmjcr.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC) この写真は7に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171025038lsc1l.jpg)
1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#205385
#205385
17,276円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC01
32 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月16日金曜日
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
汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP ~ 2x QSFP56、30AWG)
製品規格
型番
O56-2Q200G-PC01
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/2x QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ジャケット材質
OFNP
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、CMISRev4.0、IEEE802.3cd、SFF-8436、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
適用範囲
400Gイーサネット
変調技術
PAM4
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805150936mnkvqr.jpg)
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間で400ギガビットリンクを確立するコスト効率の良い方法を提供します。
≤ 0.3W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品