Calix互換の10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RXトランシーバー・モジュールは、特に10ギガビット対応シンメトリック・パッシブ光ネットワーク(XGSPON&GPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGSPONコンボOLT SFP-DDトランシーバーは、アップストリームで9.953Gbps、2.488Gbps、1.244Gbps、ダウンストリームで9.953Gbps、2.488Gbpsの対称データレートを提供し、SC/UPCコネクター経由で最大20kmのリンクに到達します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.984.5、ITU-T G.987.2、ITU-T G.984.2、SFP-DD MSAに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA互換 XGS-PON&GPONコンボ OLT SFP-DDモジュール(1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX クラスC+ 20km DDM SC/UPC SMF)
#203933
#203933
45,804円 (税込)
FS P/N: XSG-SDD-C+N-I
8 販売数
2 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月12日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Calix互換 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON コンボOLT クラスC+ 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
XSG-SDD-C+N-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP-DD
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
5 ~ 8dBm (9.953G)
3 ~ 7dBm (2.488G)
3 ~ 7dBm (2.488G)
受信パワー
-29 ~ -8dBm (9.953G)
-30.5 ~ -10dBm (2.488G)
-32 ~ -12dBm (1.244G)
-30.5 ~ -10dBm (2.488G)
-32 ~ -12dBm (1.244G)
クラス
C+
ピン数
40PIN
受信機過負荷
-8dBm (9.953G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
受信感度
-29dBm (9.953G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
消費電力
< 3.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTH、FTTC、FTTB、XGS-PONアクセスネットワーク、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.9807.1、ITU-T G.984.5、ITU-T G.984.2、ITU-T G.987.2、SFP-DD MSA
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
対称型ネットワークコンボPONソリューション
XGS-PON&GPONコンボOLTモジュールは、同じODNネットワーク内でGPONとXGSPONの共存をサポートし、スムーズなネットワークのアップグレードを実現します。
効率性を解き放ち、FSがPONモジュールを再定義
シングルファイバ双方向機能、動的なXGSPON & GPONコンボ、産業用温度耐性を特徴とする当社のモジュールで接続性に革命を起こします。
シングルファイバ双方向
ネットワーク効率の向上
XGSPONとGPONの組み合わせ
汎用性と拡張性に優れたブロードバンド
-40 ~ 85°C産業用温度範囲
過酷な環境に耐える
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーク
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
インタフェース | SFP-DD | SFP+ |
波長 | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
伝送速度 | 9.953G-TX/9.953G & 2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G & 2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
コネクタ | SC/UPC | SC/UPC |
送信パワー | 5 ~ 8dBm (9.953G) 3 ~ 7dBm (2.488G) | 5 ~ 8 dBm (9.953G) 3 ~ 7 dBm (2.488G) |
受信パワー | -29 ~ -8dBm (9.953G) -30.5 ~ -10dBm (2.488G) -32 ~ -12dBm (1.244G) | -29 ~ -8dBm (9.953G) -30.5 ~ -10dBm (2.488G) -32 ~ -12dBm (1.244G) |
クラス | C+ | C+ |
ピン数 | 40PIN | 22PIN |
消費電力 | 3.5W | 3W |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
通信プロトコル | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL クラスC+ |
適用範囲 | FTTH、FTTC、FTTB、XGS-PONアクセスネットワーク、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク | FTTH、FTTC、FTTB、XGS-PONアクセスネットワーク、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク |
Q&A
質問する
全て (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
K***n
Canada
2023年3月31日
The website is extremely helpful and easy to navigate. Got exactly what I wanted.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0P***s
United States
2022年12月15日
Shipping has always been handled promptly.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品