HW互換の9.953G-TX/2.488G-RXおよび2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGPON&GPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGPONコンボOLT SFP+トランシーバーは、非対称の2.488Gbpsおよび1.244Gbpsアップストリームデータレートと9.953Gbpsおよび2.488Gbpsダウンストリームデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これは完全にITU-T G.984.5、ITU-T G.987.2、ITU-T G.984.2およびSFP+ MSAに準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 HW互換 XG-PON&GPONコンボ OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX クラスC+ 20km DDM SC/UPC SMF)
#194901
#194901
41,049円 (税込)
FS P/N: XGG-SFP-C+L-I
4 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
HW互換 9.953G-TX/2.488G-RX & 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON コンボOLT クラスC+ 光モジュール(SMF、1577nm-Tx/1270nm-Rx & 1490nm-Tx/1310nm-Rx、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
XGG-SFP-C+L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
伝送速度
9.953G-Tx/2.488G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
波長
1577nm-Tx/1270nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
最大伝送距離
20km
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
5 ~ 9dBm (9.953G)
3 ~ 7dBm (2.488G)
3 ~ 7dBm (2.488G)
受信パワー
-30.5 ~ -10dBm (2.488G)
-32 ~ -12dBm (1.244G)
-32 ~ -12dBm (1.244G)
クラス
C+
最大リンクバジェット
32dB
ピン数
22PIN
受信感度
≥ -30.5dBm (2.488G)
≥ -32dBm (1.244G)
≥ -32dBm (1.244G)
消費電力
3.5W (標準)
消光比
8.2dB
動作温度範囲
-40~85℃ (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
適用範囲
FTTx、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.984.5、ITU-T G.987.2、
TU-T G.984.2、SFP+ MSA
TU-T G.984.2、SFP+ MSA
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
非対称型ネットワークコンボPONソリューション
XG-PON&GPONコンボOLTモジュールは、同じODNネットワーク内でGPONとXGPONの共存をサポートし、スムーズなネットワークのアップグレードを実現します。
インタフェース | SFP+ | SFP-DD |
波長 | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
伝送速度 | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
コネクタ | SC/UPC | SC/UPC |
送信パワー | 5 ~ 9dBm (9.953G) 3 ~ 7dBm (2.488G) | 5 ~ 9 dBm (9.953G) 3 ~ 7 dBm (2.488G) |
受信パワー | -30.5 ~ -10dBm (2.488G) -32 ~ -12dBm (1.244G) | -30.5 ~ -10dBm (2.488G) -32 ~ -12dBm (1.244G) |
クラス | C+ | C+ |
ピン数 | 22PIN | 40PIN |
消費電力 | 3.5W | 3.5W |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
通信プロトコル | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 TU-T G.984.2 SFP+ MSA | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 ITU-T G.984.2 SFP-DD MSA |
アプリケーション | FTTH、FTTC、FTTB、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク | FTTH、FTTC、FTTB、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク |
Q&A
質問する
全て (2)Product Recommendation (1)Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***r
Australia
2023年9月22日
I received the delivery, and we are very pleased with the quality.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0В***в
Ukraine
2023年9月15日
Excellent support, super fast delivery and very good products.FS stands out between
competition.
competition.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品