FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。
この写真はSFPP-PC04に関するものです。

4m(13ft) Fortinet互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#194871
#194871

≤ 0.1W 23mm 24AWG Twinax

3,170円 (税込)
FS P/N: SFPP-PC04
45 販売数
1.6K レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫120点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Fortinet互換 10G SFP+ DAC Twinaxケーブル(4メートル、パッシブ、SFP+/SFP+、24AWG)

10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、10GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8431、およびSFP+ MSAに準拠しています。これらの特長により、設置が容易で高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。

製品規格
型番
SFPP-PC04
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP+/SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケージ規格
24AWG
ケーブル長さ
4m(13.12ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
パッシブTwinax
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.1W
電源
3.3V
通信プロトコル
1x InfiniBand QDR、DDR、SDR、10Gイーサネット、ファイバチャネル
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅製ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のSFP+ 10Gポート間に10ギガビット・リンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1w
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
30mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ネットワークのシームレスな接続を実現

FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1431
189
61
0
3

N***d

United States

2024年6月06日
5.0
Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***g

Netherlands

2024年5月20日
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***s

United States

2024年5月02日
5.0
Product works really well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品