10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、10GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8431、およびSFP+ MSAに準拠しています。これらの特長により、設置が容易で高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、10GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8431、およびSFP+ MSAに準拠しています。これらの特長により、設置が容易で高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
B***g
Netherlands
t***s
Netherlands