10G DWDM SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で、LCデュプレックスコネクタにより最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8472およびSFF-8690規格に準拠しています。デジタル診断機能は、2線式SFP管理インターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム 10G DWDM Cバンド 波長可変 SFP+光モジュール(50GHz 40km DOM LCデュプレックス SMF 伝送用)
#194325
#194325
253,427円 (税込)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
ラベルサービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年09月10日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
10G DWDM Cバンド 波長可変 SFP+光モジュール(50GHz、SMF、1529.16nm~1567.13nm、40km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
DW-10GSFP-40-C-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
40km
適用ケーブル
SMF
波長
1529.16nm~1567.13nm(調整可能)
変調方式
NRZ
消費電力
≤ 2.5W
送信機タイプ
波長可変なILMZ
受信機タイプ
APD
パワーバジェット
≥15dB
消光比
8.2dB
CDR機能
対応しない
BER
1E-12
送信パワー
-1 ~ 4dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
FEC機能
対応
通信プロトコル
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
アプリケーション
DWDM 10GBASE ER/EWアプリケーションに対応
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
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ#FSボックスまたはコードボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス#簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
色付き白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
波長 | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) | 1529.16nm ~ 1567.13nm(調整可能) |
最大伝送距離 | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
消費電力 | ≤ 2.5W | ≤ 2.1W | ≤ 2W | ≤ 2.5W |
チャネル間隔 | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
送信パワー | -1 ~ 4dBm | -1 ~ 3dBm | -1 ~ 3dBm | -1 ~ 4dBm |
受信感度 | < -16dBm | < -16dBm | < -23dBm | < -23dBm |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C |
通信プロトコル | MSA SFF-8472、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472、SFF-8431、SFF-8690、SFF-8636、IEEE 802.3ae CL 52、ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52、MSA SFF-8472、MSA SFF-8431、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1 | SFF-8472、SFF-8690、ITU-T G.698.1 |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品