FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。
この写真はQ28-2Q28AO03に関するものです。

3m(10ft) HW互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)

#191873
#191873

< 2.2W 30mm ファイバ

42,792円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AO03
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28 AOCケーブル(3メートル、QSFP28/QSFP28)

100G QSFP28 ~ 2x50G QSFP28アクティブ光ブレークアウトケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8636、QSFP28 Electrical MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このケーブルは、非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ・ラックで100G QSFP28ポートや50G QSFP28ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。

製品規格
型番
Q28-2Q28AO03
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
3m (10ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
100G:< 2.2W
50G:< 1.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28電気MSA、SFF-8636、SFF-8665
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。 

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け100G接続
1.65Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ケーブル種類
アクティブ光ケーブル
アクティブ光ケーブル
アクティブダイレクトアタッチ銅製ケーブル
パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル
パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル
伝送速度
100G ~ 2x50G
100G ~ 4x25G
100G ~ 4x25G
100G ~ 2x50G
100G ~ 4x25G
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ SFP28
QSFP28 ~ SFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ SFP28
消費電力
< 1.65W
< 3.5W
< 1.8W
< 0.5W
< 0.5W
ケーブル長さ
1-100m(3ft-328ft)
1-50m(3ft-164ft)
1-9m(3ft-29ft)
0.5-5m(2ft-16ft)
0.5-5m(2ft-16ft)
ケージ規格
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
最小曲げ半径
30mm
7.5mm
33-44.5mm
26-34mm
25-56mm
メデイア
光ファイバ
光ファイバ
銅製
銅製
銅製
ジャケット材質
OFNP
OFNP
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
1
0
0
0

C***i

United Kingdom

2023年12月08日
4.0
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

S***r

Germany

2023年10月17日
5.0
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

C***f

United States

2023年10月02日
5.0
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品