FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD/8x50G SFP56アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)

#186638
#186638

≤ 10W 30mm ファイバ PAM4

242,332円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-8SAO07
2 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月20日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 400G QSFP-DD/8x50G SFP56 AOCブレイクアウトケーブル(7メートル、QSFP-DD/SFP56)

汎用互換400G QSFP-DD ~ 8x50G SFP56アクティブ光ブレイクアウトケーブルは、マルチモードファイバシステム上で動作するように設計されています。このブレイクアウトケーブルは、QSFP-DD MSA/SFP28 MSAとIEEE 802.3cd規格に準拠しています。400Gbpsの帯域幅で各方向8本のデータレーンを集積しており、短距離のマルチレーンデータ通信やインターコネクトアプリケーションに適しています。

製品規格
型番
QDD200-8S56AO07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/8x50G SFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x 53.125GGbps)
ケーブル長さ
7m
ケーブル種類
OM3
最小曲げ半径
30mm
消費電力
QSFP-DD< 10W、SFP56< 3W
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
変調方式
PAM4
波長
850nm
ジャケット材質
OFNP
BER
2.4E-4
FEC機能
対応しない
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP56 MSA、IEEE 802.3cd
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
接続ソリューション
特徴
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

D***n

Canada

2023年6月11日
5.0
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***y

Martinique

2023年6月09日
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品