Keystoneのスナップインモジュールは、音声、ホームネットワーク、ホームオフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat5eケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat5e キーストーン RJ45 カプラー、シールドなし、メス - メス インサート インラインカプラー(12pcs/pack、黄色)
#185868
#185868
2,663円 (税込)
FS P/N: 5EIMYL-U
13 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
Cat5e RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール、UTP
製品規格
製品タイプ
Cat5eカプラーモジュール
色
黄色
終端スタイル
カプラー
コネクタ
RJ45メス
導体ゲージ対応
22-26 AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
適用
シールドなし
寸法(HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
データレート対応
1000Base-T
動作温度範囲
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
特徴
厳しい用途でも長い耐用年数を保証
金メッキにより最大限の耐食性を提供
EIA/TIA Cat6準拠
モジュールは工場テスト済み
Cat5eパッチコードの長さを延長
家庭や商業オフィスに最適
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品