XProtect Express+は、ライブビデオ監視の必要性が低い小規模な単一サイト企業向けのビデオ管理ソフトウェア(VMS)です。最大48台のカメラをサポートし、入退室管理や人数のカウントなど既存のオペレーションと統合できるXProtect Express+は、小売店、駐車場、オフィスビルに最適です。
注: ライセンスは1年間のみ有効であり、年間サブスクリプション料金が必要です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
XProtect Express+は、ライブビデオ監視の必要性が低い小規模な単一サイト企業向けのビデオ管理ソフトウェア(VMS)です。最大48台のカメラをサポートし、入退室管理や人数のカウントなど既存のオペレーションと統合できるXProtect Express+は、小売店、駐車場、オフィスビルに最適です。
注: ライセンスは1年間のみ有効であり、年間サブスクリプション料金が必要です。
24時間365日で映像を見続けるリソースはないけれど、何かあったらすぐに知らせたい、そんな時にXProtect Express+は最適です。
スケーラブル
現在および将来のために構築されたソフトウェア
デバイスごとのシンプルなライセンスモデルにより、現在必要なデバイスライセンス数を選択できる一方、将来的にデバイスを簡単に拡張する自由も得られます。
複数のユーザーがシステムにアクセスする必要がある場合、各ユーザーのアクセス許可を効果的に制御し、内部および外部のセキュリティ脅威からシステムを保護することができます。
XProtect Express+では、VMSをカスタマイズし、セキュリティ以外の用途にも使用することで、投資を最大限に活用することができます。
シンプルで直感的に使用できるマルチレイヤーマップとアラーム管理により、設置状況を完全に把握することができます。