400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)で動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3、QSFP-DD MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、OIF-CEI-04.0とCMIS 4.0などに準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
片側に400GbEコネクタ、もう片側に2つの独立した200GbEコネクタを備え、システムユニット間の接続を提供し、データセンター用途に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) Arista互換 400G QSFP-DD/2x200G QSFP56アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
#183687
#183687
163,087円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QAO07
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月31日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Arista互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 AOCケーブル(7メートル、QSFP-DD ~ QSFP56)
製品規格
型番
QDD-2Q56AO07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/2x QSFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x53.125Gb/s)
ケーブル長さ
7m(23ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PD
消費電力
≤ 11W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4 ~ デュアル4x 50G-PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、CMIS 4.0、OIF-CEI-04.0
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
データセンターにおける強力な400G基盤の構築
400G QSFP-DD AOCは短距離に適しており、ラック内およびラック間の接続に柔軟な方法を提供します。
400G速度にフルアップグレード
大規模な情報交換
経済的で安定した品質
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
その他関連リソース
最近閲覧した製品