アーマード産業用ケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m(66ft) SC/APC-SC/APC シンプレックス 産業用アーマード光パッチケーブル(シングルモード、TPU、OS2)
#182459
#182459
5,826円 (税込)
FS P/N: MG-OS2SCSX
355 販売数
69 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫39点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
30 点仕入れ中、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
SC/APC-SC/APC シンプレックス OS2 シングルモード 過酷環境用 産業用 アーマード光パッチケーブル
製品規格
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
APC - APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
特徴
タフアーマーと耐久性の高いTPUで、ネットワーク接続をさらに保護
ファイバは、ヘリカルステンレスアーマー、ケブラーヤーン、ブレーディング、TPUジャケットにより囲まれています。
防水
耐熱性と耐寒性
齧歯動物の抵抗
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
2つのビルのネットワークを地下の電線管や直接埋設で接続します。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドによる配線が可能です。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
ファイバ芯数 | シンプレックス/1芯 | シンプレックス/1芯 | シンプレックス/1芯 |
ファイバグレード | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC |
ケーブル径 | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) |
温度範囲 | -40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉) | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、危険場所 | 屋内、一般建物 |
仕様一覧
SC/APC-SC/APC シンプレックス OS2 シングルモード 過酷環境用 産業用 アーマード光パッチケーブル
アーマード産業用ケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
製品規格
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
APC - APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
特徴
タフアーマーと耐久性の高いTPUで、ネットワーク接続をさらに保護
ファイバは、ヘリカルステンレスアーマー、ケブラーヤーン、ブレーディング、TPUジャケットにより囲まれています。
防水
耐熱性と耐寒性
齧歯動物の抵抗
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
2つのビルのネットワークを地下の電線管や直接埋設で接続します。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドによる配線が可能です。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
ファイバ芯数 | シンプレックス/1芯 | シンプレックス/1芯 | シンプレックス/1芯 |
ファイバグレード | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC |
ケーブル径 | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) |
温度範囲 | -40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉) | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、危険場所 | 屋内、一般建物 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,826円 (税込)
グローバル倉庫39点在庫あり