アーマード産業用ケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
15m(49ft) SC/APC-SC/APC シンプレックス 産業用アーマード光パッチケーブル(シングルモード、TPU、OS2)
#182458
#182458
4,685円 (税込)
FS P/N: MG-OS2SCSX
394 販売数
69 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
30 点仕入れ中、配達予定日2024年07月12日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
SC/APC‐SC/APC シンプレックス OS2 シングルモード 過酷環境用 産業用 アーマード光パッチケーブル
製品規格
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
APC - APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
特徴
タフアーマーと耐久性の高いTPUで、ネットワーク接続をさらに保護
ファイバは、ヘリカルステンレスアーマー、ケブラーヤーン、ブレーディング、TPUジャケットにより囲まれています。
防水
耐熱性と耐寒性
齧歯動物の抵抗
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
2つのビルのネットワークを地下の電線管や直接埋設で接続します。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドによる配線が可能です。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
ファイバ芯数 | シンプレックス/1芯 | シンプレックス/1芯 | シンプレックス/1芯 |
ファイバグレード | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC |
ケーブル径 | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) |
温度範囲 | -40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉) | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、危険場所 | 屋内、一般建物 |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
62
5
1
0
1
B***u
Canada
2024年2月19日
Absolutely excellent product. I ran about 250 ft between buildings in conduit and the pull eyes were great was able to pull the fibre through a cut I made and kept the eye ring intact. What more can you say, one simple cable with no problems 2+ years now.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***s
United States
2023年9月14日
Bought several of these cables now, they take a while to make but it's worth it!
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***r
Germany
2023年7月01日
Wirklich positiv ist, dass FS.com auch maßgeschneiderte Glasfaserkabel an Privatkunden verkauft. Fast alle solcher Angebote richten sich ja ausschließlich an Gewerbekunden und als Privatkunde bekommt man nur einfache Patchkabel.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品