汎用互換200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP2ブレークアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0とSFF-8636規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。 片側に200GbEコネクタ、もう片側に2つの独立した100GbEコネクタでシステムユニット間の接続を提供し、データセンターアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m(66ft) 汎用互換 200G QSFP-DD/2x100G QSFP28アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
#182166
#182166
70,529円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO20
8 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月03日土曜日
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
汎用互換 200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28 AOCケーブル(20メートル、QSFP-DD ~ QSFP28)
製品規格
型番
QDD200-2Q28AO20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
20m(66ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
対応しない
変調方式
NRZ
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8636
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
A***n
France
2023年6月10日
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品