インストールと識別が簡単で、多目的ラベルは広く通信室、ストレージ物流、データ通信、電気産業、オフィス、家庭などで使用されています。印刷が鮮明で、品質時間が長い。その上、ラベルは優れた耐摩耗性と耐汚れ性を持っており、動的管理と管理システムのコストを節約します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
多目的ラベル、1000 Lbls、50.8mmx101.6mm(2"x4")、白色
#181889
#181889
10,936円 (税込)
FS P/N: L200W400LPWH
7 販売数
6 レビュー
1 質問内容
ラベルサイズ:
モデル:
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
30日間返品
30日間交換
多目的ラベル、1000 Lbls、50.8mmx101.6mm(2"x4")、白色
製品規格
形状
長方形
パッケージ
1ロール(1000ラベル/ロール)
重量
1kg
寸法(WxL)
2"x4" (50.8x101.6mm)
材質
PET
色
白色
動作温度範囲
-20℃ ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
プリンター互換性
Postek TX/I/GX/G/E/Eiシリーズ
準拠
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徴
Z201リボン&各種ラベルプリンタ用に設計
Z201リボン&PostekプリンタTX/I/GX/G/E/C168/Q8シリーズに適した多目的ラベルです。
マシンダイカット
均一なサイズ、平らで滑らか
プレカットされたセルフラミネートビニールラベル
鮮明、透明、簡単に識別可能
強い耐久力
傷、水、油、汚れに強いラベルです。
様々な環境に最適
保管物流、データセンター、オフィス、家庭など様々なシーンに適したラベルです。
保管物流
データ通信
オフィス
家庭
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
D***s
Australia
2023年8月25日
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0R***l
Belarus
2023年8月25日
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0А***в
Russian Federation
2023年8月25日
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品