Mellanox互換のSFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由で850nmの波長を使用し、OM3 MMFで最大300m(OM4で400m) までの25GBase-ESRスループットを提供します。さらに、相互運用性も提供し、次世代ネットワークアップグレードの基盤を築きます。 各 SFP28モジュールは対象のスイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA、RoHS、SFF-8424、SFF-8431、およびSFF-8432規格に完全に準拠しています。
低消費電力と高速を特徴とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、通信、データセンターに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Mellanox MMA2P00-AS互換 25GBASE-ESR SFP28光モジュール(850nm 300m DOM LCデュプレックス MMF)
#143090
#143090
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP28-25GESR-85
49 販売数
12 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫120点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
Mellanox互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25GESR-85
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.4 ~ 2.4dBm
受信感度
-6dBm
パワーバジェット
-0.4dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
ホストFEC
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP28 MSA準拠、SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432
コアサイズ
50/125 µm
包装技術
COB包装
DOM
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
2023年4月17日
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
United States
2023年4月16日
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***r
United States
2023年3月14日
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品