The QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module with DDMI
#178052
#178052
20,446円 (税込)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
825 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Aruba
デバイスの型番:
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
211 点仕入れ中、配達予定日2024年07月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証
40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module
製品規格
型番
QSFP-SFP10G-CVR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
10Gbps
コネクタ
SFP+
消費電力
モジュールなしで≤ 1.5W
DDM/DOM機能
対応
拡張用温度範囲
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP+ MSA SFF-8436、SFP+ MSA SFF-8431
保証期間
5年間
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品