FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。
この写真はSMFCSXに関するものです。

カスタム長さ FC/APC-FC/APC シンプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#173590
#173590

G.657.A1 1/10/40/100/400Gネットワーク

418円 (税込)
FS P/N: SMFCSX
2.4K 販売数
215 レビュー
5 Q&A
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

カスタム長さ FC/APC-FC/APC シンプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

9/125μm OS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、企業ネットワーク、通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバケーブルが必要なあらゆる場所で、高密度配線のためにスペースを確保することができます。

9/125 OS2シングルモード光ファイバケーブルは1/10/40/100/400Gイーサネットの接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ転送が可能です。

製品規格
コネクタタイプ
FC/APC-FC/APC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dに準拠)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保

優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバは、よりタイトなケーブル曲げを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密なフェルールは、挿入寿命が500回に達します。

最大100N引張強度

耐引張りケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
196
19
0
0
0

V***p

Israel

2024年3月26日
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

B***k

Norway

2023年9月11日
5.0
Excellent quality as usual
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

J***i

United States

2023年8月25日
5.0
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品