波型のプラスチックパイプは、耐久性に優れた軽量のPP素材で作られており、光ファイバケーブルの束をすっきりと整理できます。これは、ケーブルをラックに直接誘導し、データセンター、ネットワーククローゼット、または産業用スペースにプロフェッショナルで完成された外観を完成させるために工具を必要とせずに手作業で設置するためのものです。
![10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm) この写真はPP-AD36-10M-BKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230209102425nqe8za.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm) この写真はPP-AD36-10M-BKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209102425nqe8za.jpg)
![10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm) この写真はPP-AD36-10M-BKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209102427osgddn.jpg)
![10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm) この写真はPP-AD36-10M-BKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209102428es6tki.jpg)
![10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm) この写真はPP-AD36-10M-BKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302091024303nij42.jpg)
![10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm) この写真はPP-AD36-10M-BKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209102432y18dcj.jpg)
10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm)
#173440
#173440
5,072円 (税込)
FS P/N: PP-AD36-10M-BK
36 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫24点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
18,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
10m(33ft) 黒色難燃性ポリプロピレン製コンボリュートチューブ(内径36mm)
製品規格
製品タイプ
コンボリュートチューブ
使用環境
室内
色
黒色
材質
ポリプロピレン
全長
10m(33ft)
内径
36mm
可燃性等級
UL94-2013
動作温度範囲
30 ~ 120°C(86 ~ 248°F)
特徴
回旋状デザインのワイヤ保護チューブ
ポリプロピレン材質で作られた複雑なチューブは、ワイヤハーネスを摩擦、振動、ほつれ、穴あきから保護します。また、チューブは必要なサイズに簡単に切断できます。
36mm内径
ポリプロピレン材質
UL94-2013可燃性等級
ワイヤーをきちんと整理整頓
電源コード、エンターテイメントシステムの配線、イーサネットケーブル、ワイヤーハーネス、小型ホース、ケーブルコンジットの整理と保護に適しています。
踏みつけ耐性
耐摩耗性
耐油性
様々な屋内設置環境に最適
耐久性に優れたポリプロピレン製で、産業、自動車エンジンルーム、家庭、オフィスなどの屋内配線に適しています。
自動エンジン・コンパートメント
産業
家庭
オフィス
Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
C***n
United Kingdom
2023年5月01日
I wrapped these around the power cords behind my TV to protect them from birds. I have birds in my house and they chew up everything and destroy cords, cables, window blinds, and furniture. This cable shield helps me deal with it.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品