Gシリーズは、小さなフットプリントで産業用強度のサーマルプリントができるように設計されています。POSTEK G2000/G3000/G6000バーコードラベルプリンターは、多機能で高性能な新世代の印刷機です。このプリンターには、最先端の新技術が搭載されています。入念に設計されたGシリーズの産業用モデルは、頑丈で耐久性があり、操作やメンテナンスも簡単です。32ビットの組み込み型ARM CPUとハイテクシステムプラットフォームが、最高の品質を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek G3000 RFID 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、300dpi、6ipsの印刷速度)
#169104
#169104
126,634円 (税込)
FS P/N: G3000
2 販売数
1 レビュー
3 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月10日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
6,100円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Postek G3000準産業用ラベルプリンター(HEAT™搭載、300dpi、6ipsの印刷速度)
製品規格
モデル
G3000
印刷モード
直接熱/熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
6ips
最大印刷幅
4.17" (106mm)
最大印刷長
157" (4000mm)
メモリー
64MBフラッシュ ROM
16MB SDRAM
16MB SDRAM
メディア厚さ
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
ライナーを含む
ライナーを含む
メディアセンサー
反射型 (調整可能)
透過型(2 ポジション)
透過型(2 ポジション)
メディア幅
0.98"-4.4" (25-112mm)
リボン幅
4.3" (110mm) 最大
リボン長
984.25" (300m)
インターフェース
RS-232シリアル、10/100M適応型イーサネット、USB DEVICE 2.0、USB HOST
オプション品
セントロニクスパラレルポート(工場依存)カッター、外部ラベル巻き取り機、外部メディアスタンド、メディアガイドアダプター
定格入力電力
C 100-240V、50-60Hz
定格出力電力
DC 24V、4.0A
重量
7.72lbs (3.5kgs)
寸法(HxWxD)
8.07"x10.2"x13.94"
(205x259x354mm)
(205x259x354mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F)
ご注意: メディアはボックスに含まれていません。
特徴
RFID小型産業用ラベルバーコードプリンター
高度なUHF RFID技術は、コンパクトな構造設計に統合されており、Gシリーズ RFIDプリンターの優れた性能を提供します。
24時間勤務
クラスI HEAT™
300dpi解像度
6ips印刷速度
4.17"印刷幅
1台のプリンターで 2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1 台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
印刷解像度 | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
最大印刷速度 | 6ips | 6ips | 4ips |
最大印刷幅 | 106mm | 108mm | 105.6mm |
最大印刷長 | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.08-0.2mm(ラインを含む) | 0.08-0.2mm(ラインを含む) | 0.08-0.2mm(ラインを含む) |
メディア幅 | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
リボン幅 | 110mm | 110mm | 110mm |
リボン長 | 300m | 300m | 300m |
定格入力電力 | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz |
定格出力電力 | DC 24V、4.0A | DC 24V、4.0A | DC 24V、4.0A |
Q&A
質問する
全て (3)Application (3)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
H***m
United States
2022年12月19日
Out of curiosity I connected the printer to my iMac using the usb cable, actual printer is of a better quality than I thought. You’re intentions are to use this printer with a laptop or desktop then I do recommend it.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品