FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221014121433zuw1er.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014121433zuw1er.jpg)
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014121433nyingm.jpg)
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101412143309u6qa.jpg)
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101412143379gwgn.jpg)
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014121433iqqhb8.jpg)
![2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable この写真はQ28-2Q28AC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101412143397cvfj.jpg)
2m (7ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163332
#163332
33,124円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AC02
0 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月05日金曜日
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
27.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721144124we21kf.jpg)
ネットワークのシームレスな接続を実現
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
1
0
0
0
W***r
United Kingdom
2023年12月03日
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***r
Australia
2023年10月09日
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***a
United States
2023年10月03日
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品