Cat6 RJ45 シールド付き(FTP)表面実装ボックスは、Cat6オーディオ/ビデオ、音声またはイーサネットネットワークを拡張するための迅速、簡単、コスト効果の高いツールとして、2つのRJ45メスコネクタを搭載しています。Cat6 RJ45 シールド付き(FTP)表面実装ボックスは、Cat6オーディオ/このボックスは、粘着テープやネジなどを使って様々な取り付けが可能です。トップカバーを開けるだけで、標準110 IDCパンチダウン工具を使用して22-26 AWG Cat6銅ケーブルの成端加工が可能です。
終端ブロックは色分けされており、T568AまたはT568Bの配線が簡単に行えます。ジップタイは、ケーブルをCat6表面実装ボックスにきれいに固定するために含まれています。このボックスは、壁や天井に対して平らに設置できるように、背面ルーティングスロットを備えています。