この40G QSFP+/1x10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、SFF-8636およびSFF-8472イーサネット規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m(16ft) Extreme互換 40G QSFP+/1x10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
#159092
#159092
5,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-SFP10GPC05
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Extreme互換 40G QSFP+/1x10G SFP+ DACケーブル(5メートル、パッシブ、QSFP+/SFP+、26AWG)
仕様一覧
Part Number
QSFP-SFP10GPC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+ to SFP+
Max Data Rate
40Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
5m(16ft)
Wire AWG
26AWG
Minimum Bend Radius
28mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC(OFNR)
Commercial Temperature Range
0℃ to +70℃ (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8636
SFF-8472
Warranty
5 Years
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
低消費電力で省エネを実現
DACケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間で40G QSFP+から10G SFP+ポートへの10ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供し、限られたデバイスポートの問題を解決し、接続ソリューションの消費コストを節約できます。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
28mm最小
曲げ半径で簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このディレクティブアタッチ(DAC)ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、ファームウェア(部品番号、シリアル番号などを含む)をFSボックスでアップグレードできます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
D***e
France
2023年6月30日
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***s
France
2023年6月12日
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品