Cat6キーストーンツールレススタイルコネクタにより、パンチダウンツールを必要とせずに簡単に取り付けることができます。ツールレスキーストーンジャックは、Cat6構内配線、ウォールプレート、パッチパネル、および表面実装ボックスにスナップするRJ45キーストーンジャックなどのネットワークケーブルを終端および接続するための理想的なソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 RJ45 (8P8C) シールドなし ツールレス キーストーンジャックモジュール(白色、10 PCS/パック)
Hot #152434
Hot #152434
3,170円 (税込)
FS P/N: C6M-UTK
1.4K 販売数
1 レビュー
3 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月23日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
Cat6 RJ45(8P8C) UTP ツールレス キーストーンジャックモジュール
仕様一覧
製品タイプ
Cat6キーストーンジャック
色
白色
コネクタ
RJ45メス
終端タイプ
ツールレス
シールドタイプ
シールドなし
データレート対応
最大250MHz、1GBASE-T
対応ワイヤーゲージ
22-26AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
ハウジング材質
ABS
寸法(HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
接点メッキ厚さ
3マイクロインチ
接続ソリューション
Q&A
質問する
全て (3)Application (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
その他関連リソース
最近閲覧した製品