400G QSFP-DD-2x200G QSFP56 ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)は複数のファイバを通じて運行しております。ブレイクアウトケーブルは IEEE 802.3、QSFP-DD MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、OIF-CEI-04.0とCMIS 4.0の基準に満たしております。内蔵のデジタル診断監視(DDM)により、訪問&操作データを随時に把握できます。400GbE コネクタと単独の二つの200GbE コネクタというシステムユニット間に本製品により接続することができます。それにデーターセンターにも適用しております。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD/2x200G QSFP56 ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#150953
#150953
163,087円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QAO07
13 販売数
2 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月05日月曜日
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
汎用互換 400G QSFP-DD/2x200G QSFP56 AOC ケーブル(7メートル、QSFP-DD/QSFP56)
仕様一覧
型番
QDD-2Q56AO07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 2x QSFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x53.125Gb/s)
ケーブル長さ
7m (23ft)
ケーブルタイプ
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PD
消費電力
≤ 11W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4 - デュアル4x 50G-PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC機能
RS-FEC
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、CMIS 4.0、OIF-CEI-04.0
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンターにおける強力な400G基盤の構築
400G QSFP-DD AOCは短距離に適しており、ラック内およびラック間の接続に柔軟な方法を提供します。
400G速度にフルアップグレード
大規模な情報交換
経済的で安定した品質
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
その他関連リソース
最近閲覧した製品